contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Een dubbelwerkende O-ring geactiveerde zuigerafdichting voor dynamische toepassingen in een machinaal geproduceerde uitgave. Alle diameters t/m 2,700mm / 105 in. Gemonteerd in groeven conform ISO 7425. Hoge afdichtingsefficiëntie in extrusie -en slijtagewerend Zurcon® polyurethaan. Ook beschikbaar in Turcon® materiaal.