contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Dubbelwerkende O-Ring geactiveerde afstrijker welke het binnendringen van modder, vuil en andere verontreinigingen voorkomt waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd. Geavanceerde schraap lip voorkomt het ophopen van verontreiniging aan de voorzijde van de afstrijker. Wordt toegepast in middelzware tot zware hydrauliek toepassingen.Secondaire afdichtingslip voor toepassing in combinatie met afdichtingen met terugpompcapaciteit zoals Turcon® Stepseal® 2K en Zurcon® Rimseal. Verkrijgbaar in Turcon® en Zurcon® materialen.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
100 - 1500 mm
—
-45°C +200°C
5 m/s
4 – 59 in
—
-49°F +392°F
16 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs