Hydraulische systeemcalculator

De hydraulische systeemcalculator helpt u bij het ontwerpen van een oplossing rond de cilinder die berekeningen van de motor, pomp, opening en leiding kan omvatten. Het helpt u om gecorreleerde grootheden te bepalen, zoals cilinderverplaatsing, elektrisch motorvermogen, aantal reynolds, drukval over de opening en meer. Het cilindergedeelte is in overeenstemming met ISO 3320, ISO 3321 & ISO 4393.