Geavanceerde Liquid Silicone Rubber (LSR) -technologie maakt een exponentiële groei door, vooral in hightech toepassingsgebieden.
Trelleborg Sealing Solutions is actief in deze opkomende niche en is 's werelds toonaangevende exponent van precisie-productieprocessen van vloeibaar siliconenrubber (LSR) en tweecomponenten (2C) en gereedschapstechnologie die wordt aangedreven door Zwitsers precisie denken. Complexe geometrieën, inclusief multi-componenten, worden op dezelfde consistente manier geproduceerd in onze strategisch gepositioneerde wereldwijde productiefaciliteiten, met dezelfde processen wereldwijd.
2C LSR-technologie - het ultieme LSR-proces
Een van de meest opmerkelijke mogelijkheden van Trelleborg is de gelijktijdige injectie van LSR in combinatie met technische kunststoffen, 2C LSR-technologie. In wat gewoonlijk ook wordt aangeduid als 2K, 2shot, meercomponenten-spuitgieten of co-injectie, gebruikt Trelleborg zeer geavanceerde en geraffineerde tool- en procestechniek om de meest innovatieve oplossingen te ontwikkelen, waarbij twee, drie of meer afzonderlijke materialen in één worden gecombineerd. volledig verlijmd tot een robuust onderdeel.