Producten voor Automotive afdichtingsoplossingen
2-Component Onderdelen

In een gepatenteerd co-injectieproces worden een technische thermoplast en een siliconen gevormd tot een volledig gebonden, uiterst nauwkeurig composiet, waardoor het 2-componenten onderdeel ontstaat. Dit volledig geautomatiseerde proces maakt Trelleborg Sealing Solutions marktleider op het gebied van spuitgieten van vloeibaar siliconenrubber (LSR) en 2-shot verwerking. Op verzoek kunnen 2-componenten onderdelen worden geproduceerd in state-of-the-art cleanrooms die volledig flitsloze onderdelen bieden voor gebruik binnen veiligheidskritische toepassingen.
Autotrends die van invloed zijn op het spuitgieten van vloeibaar siliconenrubber (LSR)
- Lichtere componenten
- Steeds geavanceerdere elektronische systemen aan boord
- Verbeterde veiligheidsvoorzieningen voor de bestuurder
- Verbeterde comfortfuncties voor de bestuurder
Geavanceerde composieten

De huidige productietechnieken bij Trelleborg Sealing Solutions zijn meer dan 30 jaar geleden specifiek ontwikkeld om bedrijven te helpen de beperkingen van traditionele materialen te overwinnen en nieuwe mogelijkheden voor kritische onderdelen mogelijk te maken. Binnen de automobielsector worden veel van deze onderdelen al omgezet in lichtgewicht vezelversterkte composieten, wat aanzienlijke prestatievoordelen oplevert en tegelijkertijd het gewicht vermindert. We brengen deze voordelen van automotive composieten naar onvoorziene hoogten.

Met behulp van AFP-technologie (Automated Fiber Placement) en Trelleborg-knowhow creëren we recyclebare onderdelen met het lichtste gewicht, de grootste weerstand tegen vermoeidheid, de hoogste trillingsdemping en de beste beschikbare schadetolerantie. Door de automobielmarkt te betreden, hebben we aangetoond dat hoogwaardige onderdelen kunnen worden gerealiseerd, zelfs in een branche die vaak een grootschalige productie vereist. In-situ (on-the-fly) fabricage, snelle doorvoer (met ons laserverwarmingssysteem) en een additief fabricageproces maken nabewerkingsstappen overbodig. Bovendien maken we restvoordelen mogelijk voor:
- Milieu - onderdelen zijn recyclebaar en verminderen het brandstofverbruik
- Consument - verbeterde kilometers en prestaties
- OEM's - productie met continue / hoge verwerkingscapaciteit met nieuwe functies en materiaalopties
Engineered pakkingen
Trelleborg Sealing Solutions werkt samen met onze engineeringteams en ondersteunt u bij de ontwikkeling van op maat gemaakte gegoten onderdelen die zijn ontworpen om aan uw individuele behoeften te voldoen.
Dit kan een platte pakking van elke afmeting zijn of een afdichting met een complexe geometrie die een aantal producten tot één kan consolideren.
Speciaal ontworpen pakking
ECU-behuizingsafdichtingen zijn speciaal ontworpen om elektronische componenten te beschermen door transmissieolie af te dichten.

HiSpin® Rotary Seals

HiSpin® roterende afdichtingen zijn vervaardigd om te voldoen aan de behoeften van fabrikanten van elektrische voertuigen en zijn specifiek ontworpen voor gebruik in de volgende generatie e-assen. E-assen, een belangrijke technologie in elektrische auto's, combineren de elektromotor en versnellingsbak in een enkele eenheid, wat verschillende unieke afdichtingseisen stelt:
- Tegenstrijdige omstandigheden binnen de e-as door de gedeelde huisvesting
- Extreme rotatiesnelheden
- Beperkt gebruik van smering
- Materiaal compatibiliteit
HiSpin® roterende afdichtingen leveren optimale prestaties bij hoge rotatiesnelheden onder extreme temperatuur- en smeringsomstandigheden:
- HiSpin® HS40
- HiSpin® PDR RT
Lees meer over HiSpin® roterende afdichtingen voor e-assen van de volgende generatie
L-Cup®

De L-Cup® is een enkelwerkende asymmetrische stangafdichting voor een breed scala aan toepassingen.
Het voor FEA geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een uitstekende afdichtingseffectiviteit en een verbeterd hydrodynamisch terugpompend effect.
Deze eigenschappen worden mogelijk gemaakt door minimale wrijving en verminderde slijtage in com
O-ringen

O-ringen bieden de ontwerper een efficiënt en economisch afdichtingselement voor een breed scala aan statische en dynamische toepassingen.
Door de grote keuze aan elastomere materialen voor zowel standaard als speciale toepassingen, kan de O-Ring praktisch alle vloeibare en gasvormige media afdichten.
Insteekafdichting
Speciaal ontwikkelde radiale afdichtingen die een breed scala aan toleranties compenseren. Innovatieve verpakkingen met 3D-printtechnologie zijn mogelijk en zorgen voor veilig transport wereldwijd en versnellen het fabricageproces bij grote producties.
Toepassing:
Transmissie regeleenheid

PTFE-afdichtingen

Afdichtingen op basis van PTFE worden altijd gebruikt als wrijving, mediabestendigheid en ruimte een probleem zijn. Onze Turcon®-PTFE-materialen hebben een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en tegelijkertijd een goede vormstabiliteit tegen hoge drukken. Het zijn de ideale materialen om een afdichting met lage wrijving te ontwerpen die werkt met hoge drukken, minimale ruimte en een hoge mediabestendigheid. Omdat PTFE geen elastomeer-elasticiteit heeft, worden dit soort afdichtingen aangedreven door een O-ring. De O-ring geeft de nodige elasticiteit om een verkeerde uitlijning te compenseren. Alle stangafdichtingen hebben een terugpompend effect waardoor de afdichting eventuele lekkage terug kan brengen naar de drukkamer tegen de systeemdruk in.
Lees meer over enkele van onze gepatenteerde Turcon Seals
Rubore® afdichtingen

Rubore® Seals worden geproduceerd door middel van een geavanceerd technologisch proces dat een sandwichcomposietmateriaal creëert dat rubber, PTFE en metaallagen combineert.
Verlaagt het gewicht: de maatvastheid van Rubore® Seals maakt het mogelijk dunnere metalen wanden te ontwerpen, wat leidt tot een aanzienlijke gewichtsvermindering in vergelijking met volledig elastomere afdichtingen.
Lagere verwerkingskosten: de stijfheid van Rubore® Seals bespaart montagetijd en vermindert logistieke vereisten, waardoor de totale productiekosten dalen.
Rubore® vulplaatjes

Een uniek composietmateriaal van rubber op metaal, ontworpen om geluids- en trillingsproblemen op te lossen.
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar produceert een breed scala aan geluiddempende vulplaatjes / isolatoren die worden gebruikt wanneer weerstand tegen thermische, chemische en mechanische belasting vereist is. Dit wordt gecombineerd met uitstekende geluidsdemping, afdichting, trillingsisolatie, samendrukbaarheid en hechtvermogen.
De materialen bestaan uit verschillende combinaties van lagen rubber, koolstofstaal, roestvrij staal, glasvezel, koudedruklijmen, acryl- of siliconenbasis en hete gevoelige lijmen.
Vulplaatjes / isolatoren
Onze unieke rubber op metaal composietmaterialen voor geluidsdemping in schijfremmen combineren een aantal waardevolle eigenschappen: trillingsisolatie, samendrukbaarheid en uitstekende hechting. De rubbercomposietmaterialen zijn uitstekend geschikt voor toepassingen met veeleisende isolatie voor trillingen en geluid. De materialen behouden hun integriteit, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan hoge druk en hoge temperaturen.
Omzoomde zuiger

De Skirted Piston, ook wel Banded Piston genoemd, speelt een belangrijke rol in schokbrekers voor auto's. Voor optimale prestaties moet het werken met lage wrijving, hoge zijbelastbaarheid, slijtvastheid en betrouwbare afdichting.
Materiaal en ontwerp
Trelleborg Sealing Solutions begrijpt de behoeften van autofabrikanten en kan op maat gemaakte zuigeroplossingen bieden voor een breed scala aan vereisten met snelle doorlooptijden. Dit omvat een maatbereik van 25 tot 50 mm en configuraties met zowel enkele als dubbele lip. Houd er rekening mee dat de metalen zuigers door de klant moeten worden geleverd, hetzij met een bestaand groefprofiel, hetzij volgens onze aanbevelingen.
Turcon® Glyd Ring® T

De Turcon®Glyd Ring® T is een dubbelwerkende symmetrische afdichting die verschilt van een standaard Glyd Ring® door zijn trapeziumvormige doorsnede en concave randen. Dit verbeterde ontwerp maakt een specifieke kanteling van de afdichting mogelijk om ervoor te zorgen dat de maximale compressie altijd wordt uitgeoefend op de gebieden met de hoogste druk, waardoor een optimale oplossing wordt geboden voor lekkagebeheersing.
Op gebieden met lage druk is er geen compressie- of schuifbelasting op de afdichting. Dit, samen met de concave vorm van de afdichting, maakt een grotere radiale speling mogelijk en vermindert het gevaar van spleetextrusie. Bovendien biedt de Turcon®Glyd Ring®T uitstekende wrijvingseigenschappen, geen stick-slip en minimale uitbreekkracht.
Turcon® Roto L

De Turcon® Roto L-afdichting is de allereerste actieve afdichting en is ontworpen om de levensduur van de afdichtingen op assystemen te verlengen. Uniek is dat het alleen afdicht wanneer afdichting vereist is. Dit vermindert wrijving om het brandstofverbruik te verlagen en daardoor energie te besparen. Het is ideaal voor afdichting in aandrijflijntoepassingen, zoals de Central Tyre Inflation Systems (CTIS).
Turcon® Roto L combineert een op PTFE gebaseerde afdichtingslip met een rubberen mantel en een stabiel vormvormend metalen onderdeel. Het gepatenteerde ontwerp van de afdichting zorgt ervoor dat de afdichtlip voor het grootste deel van de tijd licht tegen het afdichtingsoppervlak wordt gehouden totdat er druk wordt geactiveerd. Dit unieke ontwerp biedt eigenschappen en voordelen die geen enkele andere afdichting kan
Dubbele afdichting
Dubbele afdichtingen zijn hoogwaardige stang- / zuigerafdichtingen met een PTFE-profiel die worden gebruikt in dynamische hydraulische toepassingen met drukken tot 200 bar.
Hoogtepunten
In ride control-toepassingen zijn ze effectief in het verminderen van wrijving en het verlengen van de levensduur van de afdichting, waardoor ze een "stick-slip" -effect hebben, maximale prestaties, superieure rij- en dempingsfuncties.

Klepafdichting

De klepafdichting is een geoptimaliseerd afdichtingselement dat is ontworpen door middel van FEM-berekeningen voor toepassingen met hogedrukbrandstofpompen. De klepafdichting regelt de snelheid van de brandstofstroom.
Toepassing:
Hogedruk brandstofpomp
Ontluchtings afdichting
Ontluchtings afdichting-Light combineert een afdichting en een overdrukventielfunctie in één product. Het wordt gebruikt voor ventilatie van vergrendelde containers zoals een Absorbent Glass Mat (AGM) -batterij voor start-stop t

Afdichtingsprofielen

We bieden een breed scala aan geavanceerde en op maat gemaakte oplossingen die afdichten, dempen en beschermen. Ons uitgebreide materiaalportfolio maakt het mogelijk om materiaalneutraal te zijn en oplossingen te bieden die precies de vereiste functionaliteit bieden. Ons productassortiment omvat:
- Geëxtrudeerde afdichtingen en pakkingen
- Slangen en buizen
- Dampen
- Beschermers
Learn more about our Seals & Profiles
Let op: u wordt doorgestuurd naar de website van Trelleborg Sealing Profiles