contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastomeer afdichtingen kunnen aangeboden worden volgens ‘clean’-condities en conform diverse normeringen van reinheidseisen. Dit zijn ondermeer afdichtingen vrij van verfhechtingswerende middelen (PWIS-free), maximum toegestane deeltjesgrootte van 400 μm of 200 μm gebaseerd op ISO 16232 of afdichtingen gewassen en verpakt in een cleanroom klasse 5 conform ISO 14644-1.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs