contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® O zijn metalen O-ringen die gebruikt worden voor het afdichten van van statische flens situaties. Betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd over een groot temperatuurbereik voor alle gassen en vloeistoffen. Extreem hoge drukken en vacuum kan worden afgedicht met Wills Rings® O. Lange levensduur en een prima weerstand tegen roestvorming zijn eveneens eigenschappen van de Wills Rings® afdichtingen.Leverbaar als druk-gevuld, massief, hol en systeem-druk geactiveerd in staal, koper, Iconel® 600 materialen. Kunnen worden gecoat met zilver, nikkel of PTFE.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs