Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik Drukgebied Temp. bereik Snelheid
0.5-1000 mm 40 MPa -200°C +260°C
0.02-39 in 5800 psi -328°F +500°F
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Taal kiezen
Taal kiezen