contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Hoog belastbare lagerbussen van Turcite® en HiMod® ontwikkelde thermoplasten of Orkot® met hars geimpregneerde weefsels of vezelmaterialen. De lagers zijn zeer maatvast, bestand tegen slijtage en voldoen uitstekend onder droge omstandigheden en bij een beperkte smering.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs