contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
LSR-precisieonderdelen, vaak delicaat of uiterst klein, worden vervaardigd door middel van spuitgiettechnieken voor vele toepassingen, waaronder medische technologie, huishoudelijke apparaten, de voedingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie en elektrotechniek. Dankzij onze eigen productie van precisie-gereedschappen, het volledig geautomatiseerde productie proces en onze deskundigheid worden LSR-onderdelen voortdurend ontwikkeld voor tal van uiteenlopende en veeleisende toepassingen.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs