contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Turcite®-B Slydway® is een lineair lager strip C met een lage wrijving dat vooral wordt gebruikt op geleidingen en spieën van machine gereedschappen. Het materiaal beschikt over een zeer lage wrijvingscoëfficiënt, stick-slipvrij bedrijf, lange levensduur en minimale slijtage. Turcite®-B Slydway® kan worden aangebracht met behulp van twee-componenten epoxy-hars nadat het metaaloppervlak grondig is ontvet.Turcite®-B Slydway® is zeer maatvast, onderhoudsvrij en kan worden gebruikt met of zonder smering.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs