採用 XploR™ S-Seal 的高壓和高溫彈簧密封件

Date: 19.01.23
XploR™ S-Seal 目錄中了解更多關於要求最苛刻的石油、天然氣和能源應用的防漏密封。
探索更具挑戰性的油田意味著在越來越惡劣的條件下作業。特瑞堡密封系統開發、製造和提供範圍廣泛的創新解決方案,以抵禦遇到的惡劣操作環境。
XploR™ S-Seal 為具有挑戰性的應用提供可靠的雙向密封,包括井口中的套管柱和油管懸掛器、靜態 HPHT 連接、井下工具和海底立管。即使在相對粗糙的表面、高達 15,000 psi 的壓力和高達 +500 °F / +260 °C 或 30,000 psi / 207 MPa 的環境溫度下,它也能提供密封性能。
一體成型的螺旋彈簧確保了高抗擠壓力,並且採用適合國際標準 O-Ring 溝槽的靈活且可拉伸的一體式設計,易於安裝。