Ø - Range | Pressure Range | Temp. range | Velocity |
19 - 1524 mm | 5.5 MPa | -60°C +130°C | 2 m/s |
0.750 - 60 in | 800 psi | -76°F +266°F | 6.5 ft/s |
CAD Downloads
PDF 目錄
如需完整的工程和安裝資訊,請使用我們的 PDF 目錄
English