應用範例

確定密封和軸承應用的正確解決方案需要許多領域的專業知識,例如:密封技術、流體動力學和材料科學。我們經驗豐富的工程師能夠提供您所需的專業知識來滿足您的所有要求 - 運作效能、使用壽命、成本和物流。
- Wicket gate/Guide vane bearings
- Wicket gate/Guide vane linkage bearings
- Wicket gate/Guide vane thrust washers
- Turbine main shaft guide bearings
- Turbine main shaft seals
- Trash rake bearings and wear pads
- Lock gate bearings
- Kaplan runner blade bearings
- Kaplan hub seals
- Fish screen bearings and wear pads
- Operating ring vertical and horizontal wear pads
- Valve bearings
- Control gate bearings
- Servo motor bearings
- Servo motor seals
- Eccentric pin bearings
- Segmented mechanical face seal rings
- Fish pump steady bearings
- Spillway gate trunnion bearings
- Spillway gate thrust washers
- Bulkhead wear pads
發電

混流式水輪機

特瑞堡密封系統多年來一直為混流式渦輪機製造商和電力公司提供高性能軸承。多年來,Orkot® 自潤滑軸承已取代混流式水輪機上的傳統潤滑銅軸承。Orkot® TLMM 和 Orkot® TXMM 自潤滑軸承無需潤滑脂,進而實現更乾淨的下游環境。Orkot® TXMM 獨特的低摩擦性能,使材料能夠在完全乾燥或浸沒條件下運作。該材料具有出色的機械強度和耐磨性,在水中幾乎不會膨脹。Orkot® TLMM 和 Orkot® TXMM 軸承是混流式水輪機可靠、長壽命和卓越售後服務的理想選擇。
典型運作環境
混流式水輪機中使用的軸承在正常運作中,會受到濕和乾環境條件、側向負荷重、偏心和衝擊負荷的影響。在沒有油脂或水潤滑的情況下,軸承壓力高達 2,000 psi。
建議產品
軸流式水輪機

特瑞堡密封系統多年來一直為軸流渦輪機製造商和電力公司提供高性能軸承。Orkot® 自潤滑軸承已取代軸流轉槳式渦輪機上的傳統潤滑銅軸承。Orkot® TLMM 和 Orkot® TXMM 自潤滑軸承無需潤滑脂,進而實現更潔淨的下游環境。Orkot® TXMM 獨特的低摩擦性能,使材料能夠在完全乾燥或浸沒條件下運作。該材料具有出色的機械強度和耐磨性,在水中幾乎不會膨脹。Orkot® TLMM 和 Orkot® TXMM 軸承是軸流式水輪機可靠、長壽命和卓越售後服務的理想選擇。
典型運作環境
軸流式水輪機中使用的軸承在正常運作中,會受到濕和乾條件、側向負荷重、偏心和衝擊負荷的影響。在沒有油脂或水潤滑的情況下,軸承壓力高達 2,000 psi。
建議產品