Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range Pressure Range Temp. range Velocity
2 - 3000 mm S: 80 D: 40 MPa -60°C +250°C 6 m/s
0.079 - 118 in S: 11600 D: 5800 psi -76°F +482°F 20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF 目錄
如需完整的工程和安裝資訊,請使用我們的 PDF 目錄
選擇語言
選擇語言