熱塑性 AFP
我們的熱塑性纖維鋪放是世界領先的增材製造技術。 我們提供無需二次加工的無壓力釜 (OOA) 製造。

熱塑性複合材料
熱塑性塑料是可熔融加工的塑料。 當熱塑性聚合物被加熱到高於其熔點時,塑料會軟化到足以固化的程度。 當熱源被移除並且溫度降至塑料的熔點以下時,它就會凍結或凝固。 這個過程可以重複,允許一次創建一層。 複雜的幾何形狀可以用熱塑性塑料形成,而不需要二次加工,例如在高壓釜中固化。

為什麼使用熱塑性複合材料?
與傳統金屬材料、純(未增強)塑料,甚至熱固性複合材料相比,
纖維增強熱塑性複合材料:
- 具有顯著優越的強度重量比
- 提供更輕、更脆、更堅固的零件
- 具有更強的抗疲勞性能
- 提供更強的耐腐蝕化學品、耐水性和耐熱性
- 利用無壓力釜 (Out-of-Autoclave, OoA) 處理,可顯著減少循環時間和能源消耗
作為一種增材疊層製程,使用熱塑性複合材料可以在設計、樣品製作和製造過程中節省大量時間和費用。 熱塑性塑料是可回收和可修復的,從而減少了浪費,並且它們與不同材料結合的能力使混合結構的創建成為可能。