Ø - Range | Pressure Range | Temp. range | Velocity |
10 - 440 mm | — | -25°C +100°C | 1 m/s |
0.394 - 17 in | — | -13°F +212°F | 3 ft/s |
CAD Downloads
E Catalog Links
PDF 目錄
如需完整的工程和安裝資訊,請使用我們的 PDF 目錄
選擇語言