軟體
特瑞堡密封系統提供友善的軟體和服務,為您的複合材料製造需求提供完整的解決方案。

FPM© 與 SolidWorks© 協同工作,為用戶提供最大的靈活性。 用戶可以直接在 SolidWorks© 中開發零件表面或將表面幾何圖形導入為 IGES、STEP 或其他 CAD 轉換。 根據零件的複雜性,也可以實施第三方轉換器。
FPM© 與您的 SolidWorks© 模型一起使用來定義遮擋和填充的自定義邊界。 可以為自定義鋪層方向和轉向帶定義參考曲線。 可以定義過程速率和零件外運動速率,以最好地控制每個特定結構和工具的過程。
特瑞堡密封系統機器支持多個加工頭。 通過使用不同的加工頭,同一台機器可以加工熱固性和熱塑性材料。 FPM© 支持一台機器的多個頭配置,並輕鬆支持多台機器,每台機器都有多種配置。 這允許在工具表面上放置纖維的相同計劃適用於多台加工機器。 用戶只需為特定的幾何形狀選擇合適的加工頭。
具備防撞規劃,可自動調整加工頭角度,避免碰撞。 加工頭在工具上的實際路徑可以在實際加工之前進行模擬和查看,以比較原始和調整後的運動。
FPS©(纖維鋪放軟件)為我們的各種機器提供一致的用戶體驗。 特定的螢幕有助於機器設置,並有助於為每個結構準備工作單元。 如果處理因材料問題而中斷,則 FPS© 可以自動計算安全運動以在層中的任何特定帶重新開始處理,甚至可以在帶的中間位置重新開始處理。 特定零件的工藝參數和歷史記錄可以以方便的格式(如 Microsoft Excel)進行記錄和保存。
根據客戶的特定需求,所有軟件均受密碼和安全保護。 更新和升級可通過年度服務合同獲得。