材料
特瑞堡密封系統擁有豐富的經驗和資源,可以找到最適合解決您特定挑戰的材料。 我們與您合作創建樣品、提供原型並進行測試以確保您滿意。

機械性能
我們的標準模量級碳纖維/PEEK 複合材料的抗拉強度為 300,000 psi,中間模量和航空級材料的抗拉強度超過 540,000 psi。 如需完整的機械和材料特性,可在頁面底部下載材料數據表。
低摩擦係數
我們部件中填充連續石墨纖維的工程聚合物具有極低的摩擦係數和低磨損。 它們非常適合需要高負載和高溫的應用。
低熱膨脹係數
我們的碳纖維複合材料部件具有非常低的 CTE(熱膨脹係數)。 我們有能力在需要時設計出與周圍金屬的 CTE 相匹配的部件,或者我們可以將 CTE 保持在接近零的水平,並且部件在高溫下的增長非常小。 這種尺寸穩定性使我們的複合部件(例如密封件)能夠以比模製或金屬部件更嚴格的公差進行裝配。

承受研磨介質
我們的熱塑性複合材料零件可經受住花崗岩等可將其他復合材料研磨成碎片的研磨介質。 我們的 S2 玻璃纖維/PEEK 結構在各種條件下均表現出出色的耐磨性(滑動和旋轉運動),非常適合井下鑽井應用。