Ø - Range | Pressure Range | Temp. range | Velocity |
12 - 400 mm | — | -40°C +200°C | 1 m/s |
0.472 - 15.75 in | — | -40°F +392°F | 3 ft/s |
CAD Downloads
E Catalog Links
PDF 目錄
如需完整的工程和安裝資訊,請使用我們的 PDF 目錄
English