一套關於自動化熱塑性複合材料製程和設計的白皮書

Date: 30.08.22
現代增材製造技術,例如自動纖維鋪放,可以全自動生產複雜結構。
隨著製造商了解熱塑性複合材料的好處並將其應用於新的應用,更快、更經濟地處理材料的壓力一直在穩定增加。為了滿足這種不斷增長的需求,特瑞堡密封系統探索了熱塑性塑料製造技術,尤其是採用自動纖維鋪放 (AFP) 的原位製造技術。雖然在過去的二十年中已經用於批量生產,但對 AFP 工藝的理解和所涉及技術的發展已經降低了製造成本,並提高了最終產品的性能。
在一組新的白皮書中,特瑞堡密封系統解釋了設計注意事項、製造技術和 AFP 的優勢。閱讀白皮書,了解有關製程的更多資訊,以幫助您更清楚地了解為您的應用帶來的好處。
閱讀白皮書:
熱塑性複合材料的自動纖維鋪放:一種具有成本效益的高壓釜外工藝
用於加工熱塑性複合材料的雷射加熱的發展
高性能複合結構的製造:原位熱塑性固結
自動光纖鋪放製程:製程和設計注意事項
熱塑性複合材料航太結構:原位自動纖維鋪放,以節省成本和重量
這些技術論文只是特瑞堡密封系統網站上提供的一個免費資源。在這裡,您可以找到網路研討會、白皮書和其他資源,以增強您的知識並指導您為您的應用選擇正確的密封件。
>> 訪問技術資料庫
>> 聯絡我們討論您的應用