汽車密封解決方案的重大變革 – Rubore® 華司墊圈

Date: 26.03.24
特瑞堡密封系統推出一獨特的解決方案:Rubore® 華司墊圈,可為螺絲提供幾乎沒有洩漏的密封性能,保護電動車的關鍵系統。
在當今快速發展的汽車產業中,車輛配備越來越多的電子感測器和控制器,Rubore® 華司墊圈的專利複合技術提供了完美的耐腐蝕和密封保護。
車輛電子系統的可靠密封性
Rubore® 華司墊圈採用先進的加工技術製成,是應用於螺絲和螺栓的理想選擇。將橡膠硫化到金屬載體的兩面,形成幾乎堅不可摧的三層層壓板材,在該板材上沖壓出各種直徑和厚度的墊圈。
特瑞堡密封系統全球汽車部門總監 Axel Weimann 表示:「現今汽車的敏感電子設備必須得到最完善的保護,避免受溫度、髒污、雨、雪或鋪路鹽等外在的影響。」
「全球的平墊圈每天在新車上安裝約 5 億次。但 Rubore® 華司墊圈是獨一無二的:其橡膠層可以靈活地適應硬件表面,即使配合面有微小的刮傷或孔洞,橡膠層都能填補並密封表面的缺陷。」
>>了解有關 Rubore® 華司墊圈的更多資訊
車用電池的最佳解決方案
Rubore® 華司墊圈適用於電子感測器、控制單元或電池系統的外殼螺絲上。由於重複利用和維修的需求,與粘合或焊接品相比,具有明顯的優勢。Rubore® 華司墊圈的絕緣橡膠層可防止金屬與金屬接觸引起的各類型腐蝕。
Rubore® 華司墊圈經證明,可在最惡劣的環境中運作且耐腐蝕,滿足最嚴格的 OEM 商要求。
對於需要大量螺絲的電動車電池組應用,Rubore® 華司墊圈特別有效率。螺絲密封件必須在極端溫度、降雨和鋪路鹽暴露等惡劣條件下可靠運作。Rubore® 華司墊圈藉由完全覆蓋螺絲頭、且避免與硬件表面的接觸來進行密封。
這有效地防止濕氣、污染物和腐蝕劑進入電池組中,保持電池性能,消除安全隱患並最大程度地減少被腐蝕的可能。