特瑞堡首次推出 Tran-SECURE™人孔彈性體墊片

Date: 16.10.24
特瑞堡密封系統首次為化學品運輸客戶推出 Tran-SECURE™ 人孔彈性體墊片。
這些先進彈性體墊片經過專門設計,具有卓越的密封能力和簡化的製造流程,為適當扭矩的罐車人孔蓋提供卓越的性能,並運輸最具腐蝕性化學品。
人孔墊片由高級氟化橡膠 (FKM) 材料製成,具有增強的耐化學性、強大的機械強度和較廣泛的耐溫範圍。其帶有 V 形截面的一體式設計可確保出色的密封性,並簡化製造流程。我們藉由材料科學和完全整合的工程能力,並採用先進材料和內部生產能力進行開發,有助於防止非事故洩漏 (NAR)。這些產品在具有 ISO 9001 和 ISO 14001 認證的工廠中生產,確保從材料配方到最終產品製作的品質一致和完全可追溯性。
化工產業在材料加工和化學品運輸方面面臨許多挑戰。據美國鐵路協會稱,人孔蓋是 NAR 的主要原因,這意味著該行業對於現成且可靠的高品質墊片來源至關重要。
化學加工全球部門總監 Thijs Menzel 表示:「幾十年來,運送廠商、罐車製造商和鐵路車維修店一直仰賴特瑞堡提供高性能密封件和維修套件、材料測試和原因分析支援。為了滿足他們對所有密封件單一供應商的需求,我們開發了新型 Tran-SECURE™ 人孔彈性體墊片。我們的工程師設計的這些墊片能夠抵抗腐蝕性化學品,並在運輸各種化學品和其他液體商品時表現出卓越的耐久性和使用壽命。」
彈性體墊片是用於化學品運輸的產品一部分。特瑞堡的 Turcon® Tran-SECURE™ 聚四氟乙烯(PTFE) 人孔墊片是一種薄型壓縮墊片,放置在管口和人孔蓋之間,旨在足夠的表面壓力下,密封罐車的入口和裝載點。該產品組合還包括採用各種標準和定製材料製成的 Tran-SECURE™ 平墊片。
人孔蓋和管口彈性體墊片的其他功能和優點包括:
- Turcon® 玻璃加強 PTFE 提供更高的壓縮和拉伸強度,同時最大限度地減少蠕變鬆弛,以確保長期緊密密封
- Turcon® PTFE 材料無需重新培訓即可使用
- 蓋子墊片採用 FKM 材料的 “J” 型設計,具有增強的耐化學性、強大的機械強度和更好的密封性
- 具有經濟效益的密封解決方案
- 現貨查詢,並可於 24 小時之內出貨,請訪問:www.chemtransportsealsshop.com
- 美國製造