特瑞堡投資新航太倉庫

位於英國 Staffordshire, Burntwood 的新倉庫將佔地 1,394 平方公尺 (15,000 平方英尺),計劃於 2024 年 9 月開始營運。它將服務不斷增長的航太密封件市場,自 1950 年成為飛機液壓系統的領導者以來,特瑞堡已鞏固了其作為創新輕質聚合物部件關鍵的地位。
滿足逐漸成長的新產能和服務
歐洲北部航太中心總經理 Terry Groom 表示:「新設施比現有倉庫的佔地面積增加了一倍,這反應了特瑞堡航太零件需求的強勁增長。我們的客戶越來越多地尋求專業的產品和物流的支持,以應對分銷和認證挑戰,而 Burntwood 的新開發項目就是專門為解決這些問題而設計的。」
「透過最先進的物流能力支援不斷擴大的航太業務,包括加強的品質控制設備和擴大的儲存容量,以及新的組裝、配套和特殊處理能力。新工廠的建設也是為了確保我們能夠輕鬆擴大庫存和存儲空間,以滿足行業未來的預期增長。」
應對所有航太密封挑戰
特瑞堡為幾乎所有航太密封挑戰提供了解決方案,藉由世界領先的研發專業知識來建立輕量化設計的聚合物組件,有利於環境,同時確保提高乘客的安全性和舒適度。我們的產品和材料組合經過最佳化,可在惡劣天氣和極端溫度下工作,對除冰液等惡劣化學品具有出色的耐受性,並且可安裝到任何類型的飛機或 AAM 先進空中交通上。特瑞堡為機艙和內裝、機身和結構、能源管理系統、推進、控制和驅動提供專業密封技術。生產一系列具有功能性和美觀的室內航太應用組件,例如:儲物箱、燈具以及空調噴嘴和邊框。材料經批准符合所有國際煙霧和毒性標準,並提供一系列標準和客製配置文件。FDA 和 NSF61 核准的 O-Rings 適用於密封件與食品或飲用水接觸的應用。座椅軌道、防擦條和間隙密封件採用先進的擠出技術,材料顏色與機艙內裝相匹配。
特瑞堡的機身密封件通常用於門、座艙蓋、艙口蓋和面板的空氣動力學密封,特瑞堡是全球最大的航太窗戶密封件生產商。我們的密封件經過加固,可以提供多變環境下靜態和半靜態應用的負載、變形和耐磨損特性需求。它們具有低摩擦、良好的耐磨性、高靈活性和長壽命,並且可以與複合材料或金屬結構相結合,以減少零件數量並簡化安裝。