特瑞堡推出新的平墊片系列產品

網路研討會 – 立即註冊
台灣時間:2022/10/20;下午 3 點至 4 點
特瑞堡專家將主持此免費的網路研討會 HMF FlatSeal™ – 提升法蘭密封性能。在本次網路研討會上,參與者將了解我們全面的平墊圈產品組合以及這些產品如何提高應用性能,減少停機時間並簡化維護流程。
FlatSeal™ 產品組合
特瑞堡密封系統歐洲化工部門經理 Marco Schildknecht 表示:「我們新的一流平墊圈目的在滿足廣泛應用的要求,以補充我們現有市場領先的密封解決方案。HMF FlatSeal™ 系列包括 20 種材料,從用於中低壓力和溫度應用的標準材料到用於高壓、高溫的工程整體解決方案,甚至是符合政府法規的食品接觸應用的專業材料。」
「通過與客戶的合作,我們微調了材料選擇和墊片幾何形狀,以優化整個密封系統。 複雜的平墊圈幾何形狀易於生產,使您可選擇在墊圈中加入金屬或石墨添加物。這為惡劣環境提供了增強的強度和更高的壓力溫度比。」
HMF FlatSeal™ 平墊圈有四個產品組合; 高品質芳綸纖維和丁腈橡膠 (NBR)、膨脹石墨、聚四氟乙烯 (PTFE) 、金雲母材料,以提供廣泛的專業能力、出色的機械穩定性並符合排放要求。
創新的平面密封技術
石墨基平墊片添加了創新的無機處理,可改善墊片在高溫應用中的長期氧化性質,從而延長使用壽命。 該處理還提供了防粘特性,便於拆卸並減少法蘭的清潔工作。
為了便於識別墊圈,特瑞堡配置了 FlatSeal™ 代碼技術。每個生產批次都可以通過唯一的 ID 進行識別,從而實現從材料批次到切割墊片的完全可追溯性。 即使在墊片被沖壓和切割成型後,無論溫度、接觸介質或運行時間長短,這項技術也能提供清晰的資訊。
FlatSeal™ 選擇工具
特瑞堡網站上提供的 FlatSeal™ 選擇工具使用戶能夠根據個人操作條件和數據選擇材料。用戶可以從介質和材料列表中進行選擇,查看溫度和壓力限制,並為他們的應用選擇理想的墊片解決方案。該工具包括一個設計配置器,其中包含優化墊圈設計的建議。
了解更多