衛生、效率且認證-特瑞堡參展 Anuga FoodTec 2024

Date: 06.03.24
特瑞堡密封系統將於 3 月 19 日至 22 日舉行的 Anuga FoodTec 2024 展會上,在 4.1 號展廳的 C080 展位上展示安全、可靠且符合全球標準的 FoodPro® 材料。
適合食品加工設備製造商的全球合規材料
展出專為滿足食品加工設備製造商的嚴格要求而設計的全面的 FoodPro® 高性能材料及產品。這包含:三元乙丙橡膠(EPDM)、丁腈橡膠(NBR) 和氟橡膠(FKM) 等標準橡膠,以及 Turcon® 聚四氟乙烯(PTFE) 和 Zurcon® 聚乙烯和聚醚醚酮(PEEK ) 等相應的塑膠材料。
特瑞堡密封系統全球食品部門總監 Mikkel Moerup 博士表示:「我們的高性能 FoodPro® 材料的獨特之處在於其多功能性。加工設備製造商不需根據當地的用途、製程介質和清潔流程,而為每種應用挑選各式密封材料。這節省了大量時間,降低了複雜性並簡化了製造流程。」
>>了解有關 FoodPro® 的更多資訊
降低設備製造商的生命週期成本
FoodPro® 系列不斷開發新配方,滿足製造商面臨的所有關鍵食品接觸密封挑戰。FoodPro® 材料的可靠性和使用壽命,最大程度地減少了製造商的維護、意外停機時間,進而降低了密封系統的替換週期成本。
來訪特瑞堡展位的參觀者們,可以體驗新一代 FoodPro® EPDM,它符合食品接觸材料的所有關鍵全球法規,並且適用於幾乎所有食品和飲料。
全球合規的食品級材料有助於滿足設備製造商減少供應商數量的願望,降低為不同地區處理多個零件的複雜性和成本,提供更好的保護責任並節省製造商的時間。
FoodPro® 材質經過專門設計,可提供最高的潔淨標準,其表面設計可避免細菌可能積聚的刮痕或裂縫。它們的設計能夠抵抗食品接觸材料所需的常規且嚴格的清潔和滅菌流程。
FoodPro® E75F2 是該產品系列中的全能產品,專為靜態和動態應用而設計。普遍用於各種加工環境和應用,包括分離器、臥螺離心機、閥門、管道接頭和填充系統。對於壓力特別高的應用,FoodPro® E85F2 是理想的選擇。具有與 E75F2 類似的特性,其更高的硬度可提供更高的抗擠出性能。
>>了解有關 FoodPro® 系列材料的更多資訊
經驗證的材料和專家建議
特瑞堡的專家在設備開發的初期階段與客戶合作,結合設計專業知識和有限元素分析來確定衛生應用的最佳解決方案。特瑞堡的內部測試設備提供應用驗證,包括與各種商業和常用清潔劑和滅菌流程的相容性,這通常涉及了高達 150°C 的過熱蒸氣。
邀請參觀者與特瑞堡專家一起參加 Anuga 展覽,現場專家:部門總監 Mikkel Moerup 博士和食品接觸材料合規全球經理 Petra Hilt 博士。
>>立即觀看 FoodPro® 網路研討會記錄檔
展出專為滿足食品加工設備製造商的嚴格要求而設計的全面的 FoodPro® 高性能材料及產品。這包含:三元乙丙橡膠(EPDM)、丁腈橡膠(NBR) 和氟橡膠(FKM) 等標準橡膠,以及 Turcon® 聚四氟乙烯(PTFE) 和 Zurcon® 聚乙烯和聚醚醚酮(PEEK ) 等相應的塑膠材料。
特瑞堡密封系統全球食品部門總監 Mikkel Moerup 博士表示:「我們的高性能 FoodPro® 材料的獨特之處在於其多功能性。加工設備製造商不需根據當地的用途、製程介質和清潔流程,而為每種應用挑選各式密封材料。這節省了大量時間,降低了複雜性並簡化了製造流程。」
>>了解有關 FoodPro® 的更多資訊
降低設備製造商的生命週期成本
FoodPro® 系列不斷開發新配方,滿足製造商面臨的所有關鍵食品接觸密封挑戰。FoodPro® 材料的可靠性和使用壽命,最大程度地減少了製造商的維護、意外停機時間,進而降低了密封系統的替換週期成本。
來訪特瑞堡展位的參觀者們,可以體驗新一代 FoodPro® EPDM,它符合食品接觸材料的所有關鍵全球法規,並且適用於幾乎所有食品和飲料。
全球合規的食品級材料有助於滿足設備製造商減少供應商數量的願望,降低為不同地區處理多個零件的複雜性和成本,提供更好的保護責任並節省製造商的時間。
FoodPro® 材質經過專門設計,可提供最高的潔淨標準,其表面設計可避免細菌可能積聚的刮痕或裂縫。它們的設計能夠抵抗食品接觸材料所需的常規且嚴格的清潔和滅菌流程。
FoodPro® E75F2 是該產品系列中的全能產品,專為靜態和動態應用而設計。普遍用於各種加工環境和應用,包括分離器、臥螺離心機、閥門、管道接頭和填充系統。對於壓力特別高的應用,FoodPro® E85F2 是理想的選擇。具有與 E75F2 類似的特性,其更高的硬度可提供更高的抗擠出性能。
>>了解有關 FoodPro® 系列材料的更多資訊
經驗證的材料和專家建議
特瑞堡的專家在設備開發的初期階段與客戶合作,結合設計專業知識和有限元素分析來確定衛生應用的最佳解決方案。特瑞堡的內部測試設備提供應用驗證,包括與各種商業和常用清潔劑和滅菌流程的相容性,這通常涉及了高達 150°C 的過熱蒸氣。
邀請參觀者與特瑞堡專家一起參加 Anuga 展覽,現場專家:部門總監 Mikkel Moerup 博士和食品接觸材料合規全球經理 Petra Hilt 博士。
>>立即觀看 FoodPro® 網路研討會記錄檔