符合所有主要全球食品法規和標準的新型橡膠材料

除了完全符合全球標準外,這些材料還適用於幾乎所有的食用產品,並且能夠耐受嚴苛的清潔和滅菌過程。
FoodPro® EPDM 系列由三種材料組成:
- FoodPro® E75F2 非常適合在各種加工環境中普遍使用。這種 70 Shore 材料提高了 EPDM 在靜態和動態應用中的可用性。
- FoodPro® E85F2 是一種 80 Shore EPDM 材料,可提供增強的抗擠壓性,使其成為高壓應用的最佳複合材料。
- FoodPro® E75F1 是一種 70 Shore EPDM 材料,符合所有相關的全球食品接觸法規,包括美國食品和藥物管理局 (FDA) 對用於處理嬰兒配方奶粉的設備的嚴格要求。
註冊網路研討會
2022 年 9 月 29 日,下午 3 點
特瑞堡食品專家將舉辦免費的網路研討會 FoodPro® EPDM——現在確保食品加工中的安全密封。我們的專家將向參與者介紹新的材料系列,並展示它們為食品和飲料設備製造商帶來的好處。
立即註冊訂下 FoodPro® EPDM 研討會上的位置 - 立即確保食品加工中的安全密封
全球食品接觸材料法規合規性
特瑞堡全球食品和飲料部總監 Mikkel Moerup 說:“FoodPro® E75F2 如此獨特的原因在於它的多功能性。為了最好地支持我們的客戶,開發一種用於所有類型的食品和飲料加工設備的材料對我們來說非常重要。
“加工設備製造商可以使用 FoodPro® E75F2 來滿足客戶的需求,因為它適用於最廣泛的應用。他們不再需要根據當地用途、加工介質和清潔制度為每件設備指定密封材料。這可以節省大量時間、降低複雜性並簡化製造流程。”
FoodPro® EPDM 符合所有主要的全球食品接觸法規,包括美國 FDA CFR 21;註冊。 (EC) 1935/2004;中國GB 4806.1-2016、GB 4806.11-2016、GB 9685-2016;和 3-A 衛生標準。此外,FoodPro® EPDM 材料和產品是根據良好生產規範 (GMP) 進行複合和製造的。
從標準 O 型圈到復雜多組件設計
Mikkel 繼續說道,“除了標準的 O 型圈和墊圈外,這些化合物還可以成型為任何可以想像的設計,以滿足我們客戶的需求。通過將 FoodPro® EPDM 與其他橡膠、塑料和金屬材料相結合,可以製造出多組分產品。將幾個部分組合成一個組件,消除了細菌可能生長的潛在死角,加強衛生設計並顯著提高清潔度,並提供更強大的解決方案。”
FoodPro® 三元乙丙橡膠適用於各種靜態、半動態和動態食品應用,例如分離器、傾析器、閥門、管接頭和熱交換器,採用任何類型的密封設計,從標準 O 型圈和墊圈到多組件零件。這些材料可壓縮和射出成複雜的幾何形狀,並能承受應用中的表面缺陷。
在 CIP 和 SIP 中經過驗證的性能
FoodPro® 三元乙丙橡膠能夠耐受 CIP 和 SIP 清潔方案的苛刻化學品,具有高耐化學性,在極性介質中表現出長壽命以及與鹼性清潔劑的出色兼容性的特點。
為了確保該材料在食品和飲料行業中的最廣泛用途,我們進行了嚴格的測試,包括根據 DIN ISO 1817 證明該材料與工藝和清潔介質的兼容性的測試。這些涉及在多種介質中測試材料,包括 2% 氫氧化鈉、蒸汽、鹼性和酸性清潔劑,在高溫下持續 168 小時。FoodPro® 三元乙丙橡膠在所有測試的清潔劑中表現出良好或非常好的性能,保持硬度和拉伸強度,同時表現出很小的體積變化。
了解更多