特瑞堡推出一系列經過驗證的 H2Pro 氫氣解決方案

H2Pro_O-Ring U-Cup
特瑞堡密封系統推出了全系列 H2Pro™ 系列,包含 20 多種密封材料,經證明可為氫產業鏈的每種應用提供可靠的解決方案。業界領先的研發能力使特瑞堡能夠開發專有的下階段測試制度,以驗證實際氫應用的材料。

氫產業的解決方案

H₂Pro™ 系列旨在加速永續技術的創新,為氫氣生產、運輸和儲存以及終端應用的挑戰提供解決方案。經證明,這些材料能夠承受具有挑戰性的環境,適用於高壓、低溫和抗滲透,使其能夠更好地承受快速氣體減壓 (RGD),同時也表現出優異的耐磨損和抗擠出性能。

>>了解有關 H2Pro™ 系列的更多資訊

全球能源部門總監 James Simpson 表示:「身為最小、最輕的分子,氫具有推動能源轉型的潛力,但其密封起來困難且複雜。」

 

「缺乏相關產業標準來驗證我們的材料是開發 H₂Pro™ 系列時的一個主要挑戰。新興的氫氣工業中的一些標準,仰賴石油和天然氣領域的高壓氣體的標準,但這些標準通常不適合應用於現實的氫氣應用條件。」

「利用我們無與倫比的研發能力,特瑞堡開發了專有的測試協議,可以複製現實世界的氫氣應用,讓客戶對產品充滿信心,從而實現可靠、高效和經濟的能源轉型。」

經過測試驗證的材料

特瑞堡開發了氫氣滲透、耐久性驗證、氫氣相容性、以及 RGD 的承受能力...等獨有測試標準。
(快速氣體減壓 (RGD)現象:當氫氣在高壓下滲入密封件,當壓力迅速釋放時,RGD 可能會導致密封件的起泡和破裂。)

 

H₂Pro™ 系列透過 EPDM、氟化橡膠 (FKM)、矽膠、和 Zurcon® 聚氨酯 (PU) 等彈性體滿足現實氫氣應用的各種要求。亦有其他金屬與塑膠材料的解決方案,包括:Turcon® 聚四氟乙烯(PTFE)、316L 不銹鋼、以及一系列採用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)和聚醚醚酮(PEEK) 製成的工程塑膠。

 

Simpson 補充到:「全面的 H₂Pro™ 系列為涉及氫氣的各種應用產業提供解決方案,包括:能源發電、航太、越野、卡車和公共汽車、化學品運輸、化學品加工、以及海洋工業等。」「作為聚合物和彈性體解決方案的全球領導者,我們是氫氣領域工作人員的理想密封合作夥伴。」

>>觀看 H₂Pro™ 網路研討會

為持續發展投資

特瑞堡為氫氣應用建立了專有的測試標準,並不斷突破驗證氫氣密封解決方案的界限。位於美國印第安納州 Fort Wayne ,於 2024 年 6 月新開業,具有 93 平方公尺(1,000 平方英尺)面積的氫氣測試中心,擴展了相容性與滲透性的驗證,並對氣態氫進行了額外的驗證。並且提供了全新且有價值的功能,包括在現實應用中,對特定客戶設備進行測試、以及對衍生替代燃料的測試,以支援 Power-to-X 行業(例如氨或甲醇等燃料)。

 

>>下載 H₂Pro™ 手冊