林業設備

驅動系統
林業車輛中的動力傳動系或驅動系統由發動機和向履帶或車輪提供動力的組件網絡組成。 發動機和驅動部件可以有多種配置和密封解決方案,旨在滿足每種應用和設備的獨特要求。 密封件可防止污染、保護組件並將潤滑劑保持在系統內。
林業設備驅動系統執行一項重要功能,由發動機和組件網絡組成,這些組件根據車輛類型為履帶或車輪提供動力。發動機可以有多種配置,密封解決方案旨在滿足每種應用的獨特要求。
重型旋轉密封件、工程模製零件和高性能靜態密封件使挖掘機保持高效運行。這些可以防止泥漿、污垢和水的污染,保護組件免受磨損並將潤滑劑保持在系統內。
在液壓和氣動系統中,氣缸和執行器發揮著關鍵作用。 重要的是,其中的密封系統有助於在較長的運行週期內無洩漏地實現最大性能。
泵就位以在液壓系統中產生流量,然後由閥門引導和控制。 產生的力操作車輛本身內的液壓部件,以及附件上的任何氣缸。
為了最大限度地提高操作員的效率,閥門和泵必須精確運行。 高性能密封解決方案排除了外部介質,可以延長計劃維護之間的時間。
中央輪胎充氣系統 (CTIS) 是集成的壓力控制系統,操作員只需按一下按鈕,就可以直接從拖拉機的駕駛室對輪胎壓力進行充氣或放氣。
根據機器配置和應用,適當的壓力可以提高輪胎的性能,增加牽引力,減少打滑和滾動阻力,從而提高日常操作中的生產力,無論是在現場還是在道路上。
Turcon® Roto L 密封件旨在通過降低摩擦來延長中央輪胎充氣系統的使用壽命。 獨特的是,它僅在需要密封時才密封。 這樣可以減少摩擦以降低油耗,從而節省能源。 由於密封件磨損僅在壓力啟動時發生,密封件壽命是標準密封件的四倍。
林業設備上的工具和附件使它們能夠執行廣泛的功能,從砍伐和去枝樹到覆蓋樹樁和抓取和堆放木材。
鑑於這些附件必須靠近地面,靜態和機械端面密封對於防止灰塵和污染物進入系統至關重要。 線性和旋轉密封件允許液壓設備平穩安靜地運行,同時防止洩漏到環境中。