Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
9-3300 mm 35 MPa -65°C +200°C 15 m/s
0.373-130 in 5000 psi -85°F +390°F 50 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択