取り付け・組み立てサービス
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、お客様のアプリケーションへの製品の組み込みや取り付けをサポートする取り付け方法とツールの開発を行い、最高レベルでの製品の完全性と性能を約束します。
トラブルの解決
当社では、有限要素解析(FEA)、設計故障モード影響解析(DFMEA)、プロセス故障モード影響解析(PFMEA)などのリソースを活用して、複雑なアプリケーションの問題を発見し修正する、問題解決のためのアプローチを採用しています。これにより、根本的な原因を特定するために必要なサポートをお客様に提供します。
テストと適格性評価
当社では、AC20-135およびISO 2685の規格と仕様に従って、防火試験と耐火試験が行える大変包括的な研究、開発、試験設備を有しています。

リバースエンジニアリング
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースでは、製品の構造と構成を詳細かつ統計学的な手法で解析・分析を行うサービスを提供しています。
材料の識別と分析
私たちは体系的なアプローチを行い、指定された材料の各要素を特定します。
トレルボルグ シーリング ソリューションズの航空機担当スタッフは、その高いスキルを活かして、特定のアプリケーションで、確実に最高の製品性能を発揮できるように、設計の初期段階からでもサポートしています。さらに、お客様のコスト削減のため、グローバルでの幅広い経験をもとに、オペレーション分析による部品点数の低減など、コスト削減とより高い効率化を実現するための改善案も提案します。
製品の改善
当社は、既存のお客様の利益向上につながる有意義な製品改善を行います。また、製品設計の改善により、新しいお客様も増加しています。

お客様の要望に合わせたパッケージング
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、お客様固有の要件に応じた完全なカスタマイズパッケージングソリューションを提供します。製品の最適なパッケージングにより、輸送中の保護と、お客様の施設に到着した後の保管を容易にします。
キッティング
キットのマスター製品番号で管理することが可能です。また、個々の製品のトレーサビリティも可能であるため、その場合も個々の部品のトレーサビリティは維持されるため、お客様の品質管理に役立てることができます。
コンポーネントのサブアセンブリ
当社では、サブアセンブリのサポートも提供しています。最終的に一つの製品に組み込まれることになる個々の製品へ複数のシールを組み付けるサービスにより、全体的なコスト削減と組み立てプロセスの効率化を実現します。

コンポーネント数の削減
当社では、複数の複雑でコストのかかるコンポーネントを統合した製品を提供できます。このソリューションにより、お客様のコストと全体的なパフォーマンスを向上させながら、部品点数を削減することができます。
測定サービス
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、表面仕上げや三次元測定機(CMM)など、部品やアプリケーションのハードウェアの測定サービスを幅広く提供しています。
プロジェクト管理
当社は、リソースの整理、優先順位付け、管理を行い、プロジェクトを期限内に成功するためのプロジェクト管理サービスを提供しています。

在庫管理
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、トレルボルグ シーリング ソリューションズからお客様の倉庫へのポリマー製品の流れを管理するプロセスを提供することに優れています。お客様はこの負担を軽減することができます。当社の品質・納期管理プログラムでは、お客様の製品の在庫管理・検品の手間を省くことができます。
ダイレクトラインフィード (DLF)
DLFを活用することで、トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、トレルボルグ シーリング ソリューションズからお客様の生産ラインや使用場所への部品の流れをシームレスに管理することができます。専用パッケージを用いた、当社のキッティングプログラムもご利用いただけます。
電子データ交換 (EDI)
EDIとは、発注書やインボイスを含む取引文書をコンピューターシステム間でやりとりするための、構造化された電子送信手段です。トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、EDIによるデータ交換を行うことで、効率性を高め、手作業によるミスを減らし、ジャストインタイム生産方式との併用によって、製品をお客様のもとに遅延なく完全な状態でお届けします。
カンバン方式
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、リーンプロセスとジャストインタイム方式の在庫補充プログラムの効果を高めるスケジューリングシステムを活用しており、お客様の生産性向上と全体的な在庫の削減を支援しています。

ATA 25 内装品 ATA 26 防火 ATA 27 操縦系統 ATA 28 燃料系 ATA 29 油圧系 ATA 32 降着装置 ATA 35 酸素関連 ATA 36 空気圧関連 ATA 38 水/廃棄物関連 ATA 50 貨物およびアクセサリーコンパートメント ATA 52 ドア |
ATA 54 ナセル/パイロン ATA 57 ウィング ATA 71 発動機 ATA 72 エンジン タービン/ターボプロップ ダクテッドファン/ アンダクテッドファン ATA 73 エンジンおよび燃料制御 ATA 74 燃料着火 ATA 75 空気関連 ATA 76 エンジン制御 ATA 78 排気 ATA 79 オイル関連 ATA 83 アクセサリーギアボックス |