自動車業界向けシール製品
2部品接合パーツ

当社独自の同時射出成形のプロセスにより、熱可塑性樹脂とシリコーンの2つのパーツを完全に接合させた高精度な2部品(2C)接合パーツを製造しています。この完全自動化のプロセスにより、液状シリコーンゴム (LSR)と2部品射出成形おいて市場をリードする企業となっています。2部品接合パーツは、ご要望に応じて最新型のクリーンルームで生産することができ、安全のため重要な用途にも最適な完全バリなしのパーツを実現します。
液状シリコーンゴム(LSR) 射出成形に影響を与える自動車業界の動向
- コンポーネントの軽量化
- 車載電子システムの高度化
- ドライバーの安全性を高める機能
- ドライバーの快適性を高める機能
高機能コンポジット材

トレルボルグシーリングソリューションズは、高機能複合材料(コンポジット材)製造に30年以上の経験を有しています。現在では繊維強化複合材料を積層する技術において世界をリードしています。自動車業界では、既に多くの部品で繊維強化を施したコンポジット材が使用されており、軽量化と性能の向上が図られています。当社では自動車業界向けのコンポジット材の更なる高機能化に取り組んでいます。
熱可塑性複合材の自動積層技術の分野において、自動車業界で求められる用途に適し、量産体制にも対応可能な製品を大手メーカーと協力しながら製造しています。

当社は、Automated fiber placement (AFP)技術と経験により、軽量化、耐疲労性、耐振動減衰性、耐損傷耐性を持つリサイクル可能な部品を作り出しています。大量生産が求められる自動車業界においても高性能な部品を製造しています。in-situ成型でプリプレグテープを積層硬化形成する製造方法、(独自のレーザー加熱システムを用いた)高速での大量処理、さらに付加製造プロセスにより、後処理も不要になります。これに加えて、製造後も次のような利点が得られます:
- 環境 – パーツのリサイクルが可能で、燃焼消費量も節約できます
- 消費者– 燃費と性能を共に向上させます
- OEM – 新たな特徴や材料オプションを加えての、連続製造/高スループット製造が可能になります
エンジニアードガスケット
当社のエンジニアリングチームは、お客様の使用条件に合わせたカスタム仕様のエンジニアード モールド パーツの開発をサポートしています。
例えば、ご希望のサイズのフラットガスケットや、複数の製品を一つにした複雑な形状のシールも製造可能です。
当社では、お客様製品の優位性を高めながら、コスト、機能、製造、性能の面における数々の利点を実現する特殊設計シール製品を提供しています。
特殊エンジニアード ガスケット
ECUハウジング用のシールは、トランスミッションオイルの侵入を防止し、電子部品を保護できるよう特別に設計されています。

HiSpin® ロータリーシール

電気自動車メーカーのニーズに応える製品、HiSpin® ロータリーシールは、次世代e-アクスルでの使用を想定して設計されています。電気自動車における主要技術の一つであるe-アクスルは、電気モーターとギアボックスを1つに組み合わせたユニットであり、そのためシーリングについて、いくつかの特殊技術が要求されます:
- 共有されたハウジング内で使用するため、異なる使用環境への対応
- 大変高い回転速度
- 制限された潤滑状態
- シール材料の適合性
HiSpin® ロータリーシールの各製品は、厳しい温度条件や潤滑条件でも、高速回転用シールとして最適な性能を発揮します:
- HiSpin® HS40
- HiSpin® PDR RT
L-カップ

L-カップは、様々なアプリケーションで使用できる非対称形状の片圧ロッドシールです。
FEAにより最適化された設計であるため、優れたシール性と流体力学的なシール性能を持ち優れたシール特性とかき戻し特性を備えています。
これらの特長は、従来から使用されているリップシールと比較して、摩擦を最小限に抑え、磨耗を減らすことで実現されています。
O-リング

当社では、幅広い固定用途・運動用途向けの効率的で経済的なO-リングを提供しています。
標準的な材料と特殊用途向けに豊富な材料から選択ができるので、それぞれの流体やガスのシールに適したO-リングが見つかります。
プラグインシール
プラグインシールは、幅広い公差を補うことができる特殊設計のラジアルシールです。3Dプリント技術による革新的なパッケージングが可能で、グローバルに安全な輸送が行え、量産製造プロセスをスピードアップします。
用途:
トランスミッション制御ユニット

PTFE シール

摩擦、耐薬品性、そしてスペースが問題になる場合に常に選ばれるのが、 PTFEベースのシールです。 トレルボルグのターコン®-PTFE材は、摩擦係数がきわめて低いだけでなく、高圧に対して優れた形状安定性を有します。そのため、高圧や省スペースで機能し耐薬品性に優れた低フリクションのシール設計時の材料として理想的です。PTFEにはエラストマーのような弾性はないため、こうしたシールを機能させるためにO-リングが使用されます。 O-リング は、ミスアライメント補正するために必要な弾性を与えます。当社のPTFEロッドシール製品には、大気側に出た流体をチャンバー内にかき戻すバックポンピング機能が備わっています。
特許取得済みの一部ターコンシール製品について詳しく見る
Rubore®(ルボレ)シール

Rubore® (ルボレ)シール は、ゴム、PTFEそして金属の層を積層させた複合材として先進のプロセスで製造されています。
軽量性:Rubore®(ルボレ)シールの寸法安定により、ハードウェアの薄肉化が可能となるため、エラストマーシールを使用する場合と比較して大幅な軽量化が図れます。
コストダウン:Rubore®(ルボレ) シールは剛性が高く、組み付け時間や配送時の要求事項を削減できるため、トータルでの製造コストを低減することが可能です。
Rubore® (ルボレ)シム

騒音や振動の問題を解決するために設計された、ユニークなゴムと金属の複合材
トレルボルグ シーリング ソリューションズ カルマー では、熱、薬品、機械的ストレスへの耐性が求められる用途で使用される多様なノイズダンピングシム/インシュレーターを製造しています。優れた消音性やシール性、防振性、圧縮性、接着性を兼ね備えているのが、その特長です。
この複合材は、ゴム、炭素鋼、ステンレス鋼、ガラス繊維、冷圧接着剤、アクリル / シリコーンベース接着剤、ホットメルト接着剤といった異なる材質が積層された構成となっています。
シム/インシュレーター
ディスクブレーキでのノイズダンピングに使用される当社独自のゴムと金属の複合材は、防振性、圧縮性、優れた接着性といった価値ある多くの特性を備えています。この複合材は、防音・防振という難しい要求がかされる用途でも優れた機能を発揮します。また高圧や高温条件下であっても長寿命です。
スカーテッド ピストン

バンドピストンとも呼ばれるスカーテッド ピストンは、自動車用ショックアブソーバにおいて重要な役割を担っています。最適な性能を発揮するためには、低摩擦、高い横荷重能力、耐摩耗性、信頼性の高いシール性が必要です。
材料と設計
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、自動車メーカーのニーズを把握することにより、幅広い要件に対応したカスタム設計のスカーテッド ピストンソリューションを、迅速な納期で提供することができます。サイズは25~50 mm、シングルリップまたはダブルリップの構成が可能です。なお、金属製ピストンについては、既存の溝プロファイルのものか、当社の推奨するタイプのいずれかをお客様に提供していただくことになります。
ターコン® グライドリング T

ターコン® グライドリングTは、標準的なグライドリング®とは異なり、断面が台形でエッジが凹んだ左右対称の両圧用シールです。このデザインの改良によって、圧力が最も高い部分に常に最大の圧縮力がかかるようにシールが傾斜するようになり、漏れを防ぐ最適なソリューションを実現できます。
圧力が低いエリアでは、シールには圧縮力やせん断荷重はかかりません。この設計とシールのくぼみ形状が、半径方向のクリアランスを増やして、隙間からのはみ出しのリスクを減らします。さらにターコン® グライドリングTは、優れた摩擦特性で、スティックスリップがなく、スムーズな始動を実現します。
ターコン® ロト L

ターコン® ロトLシールは、アクスルシステムで使用するシールの長寿命化を実現した、初めてのアクティブシールです。必要な時のみシール機能を果たすユニークなシールとなっています。これにより、フリクションを低減し燃費の向上とエネルギーの節減に貢献します。CTIS(the Central Tire Inflation Systems:タイヤ圧調整システム)などの ドライブトレイン用途でのシールに理想的です。
ターコン® ロトLシールは、PTFEベースのシールリップを、ゴム製ジャケット、そして形状を安定化させる金属部分と組み合わせた構成です。特許取得済みの設計により、シールリップはほとんどの時間、すなわち加圧されるまでは、シール面に軽く接触した状態に保たれます。このユニークなデザインは、他のシールにはない特長と利点を備えています。
ツイン シール
ツインシールは、最大圧力200 barの運動用に油圧機器で使用できる、PTFEシール材を使用した高機能ロッド/ピストン用組み合わせシールです。
主な特長
ライドコントロール関連アプリケーション において、ツインシールは、効果的に摩擦を減らすことでシールの寿命を延ばします。「スティックスリップ」効果を発生させず機能を最大化するこのシールは、優れた乗り心地と減衰性に貢献します。

バルブ シール

バルブシールは、FEM計算に基づき高圧燃料ポンプ用途向けに最適化されたシール要素であり、燃料の流量を調整する機能があります。
用途:
高圧燃料ポンプ
ベントシール ライト
一つの製品でシールの機能と圧力解放弁の機能を兼ね備えるベントシール ライトは、アイドリングストップ用の吸収性ガラスマット(AGM)バッテリーや、フルードリザーバー、シールドビーム形ヘッドランプユニットなどのロック式容器の換気に使用されます。

シーリング プロファイル

トレルボルグは、シール、防振、保護のための高度なカスタマイズソリューションを幅広く提供しています。当社では幅広い材料群を取り揃えているため、材料に左右されることなく、求められる機能を正確に実現するソリューションの提案が可能です。当社のシーリングプロファイルには、次のような製品が含まれます:
- 押出成形シールおよびガスケット
- ホースおよびチューブ
- 緩衝部品
- 保護部品
シール & プロファイル製品の詳細についてはこちらをご覧ください。
注:リンクから、トレルボルグ インダストリアル ソリューションズのシール&プロファイル ウェブサイトに移動します。