O-リング 計算ソフト

O-リング寸法およびISO3601に準拠したハウジングレイアウトを算出します。設計するハードウェアの組み付け仕様を入力するだけで、O-リング寸法、ハウジングレイアウト、部品番号が推奨されるソフトです。
O-リング計算ソフトをご利用いただくには、会員登録とログインが必要です。
こちらからログインまたはメンバー登録いただくとO-リング計算ソフトをご利用いただけます。
このツールは、デスクトップデバイス用に最適化されています。 モバイルデバイスをご使用の場合は、こちら よりO-リング計算ソフトをダウンロードしてください。
O-リング 計算ソフトの活用法をご存じですか?
この機能についての詳しい情報は O-リング計算ソフトに関するe-ラーニング をご覧ください。

アプリ
QRコードをスキャンすれば、O-リング計算ソフトをモバイルデバイスにダウンロードすることもできます
QRコードをスキャンすれば、O-リング計算ソフトをモバイルデバイスにダウンロードすることもできます

ご存じですか?
現在、O-リング計算ソフトはオフラインでも使用できるようになっています。ご利用方法は、計算ソフトを起動し、ブラウザのタブをクリックしてダウンロードするだけでデスクトップにショートカットを作成できます。
再度ログインして、計算結果を共有してください。
上記の機能はEdgeおよびChromeでご利用いただけます。