直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
6 - 140 mm | 40 MPa | -35°C +110°C | 0.5 m/s |
0.375 - 8 in | 5800 psi | -31°F +230°F | 1.6 ft/s |
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択