Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
17 - 300 mm up to 4.7 mt/s MPa -30°C +100°C 4 m/s
up to 200 bar psi -22°F +212°F 13 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
言語の選択