水素は、サステナブルな社会の実現の過程で、燃料としてだけでなく、再生可能エネルギーを電力以外のエネルギー物質として運搬・貯蔵する際のエネルギーキャリアとしても重要な役割を果たしています。その一方で、水素はその固有の特性からシール・密封するのが難しい流体でもあります。当社では H2ProTMという水素用途向けのシール材料を幅広く取り揃えることで、ポンプやバルブ、コネクトなど、水素サプライチェーンでシールが必要とされる様々な機器や装置向けに、検証済みの信頼性の高いシールソリューションを提供しています。
エネルギー、発電、オフハイウェイ、トラック・バス、化学処理、輸送、航空宇宙、海洋産業における水素アプリケーションをサポートするため、H2ProTM材料は、実際に水素が使用される環境を想定して策定した、当社独自の基準に従って検証を行っています。
当社では、水素アプリケーションでシールが必要とされる様々な用途で実績のある製品を提供しています。例えば、H2ProTMシリーズの中には、圧縮水素ガスや液体水素用のシール材料や、自動車分野では水素燃料エンジンや燃料電池車用のシール材料もラインナップしています。
- 水素用に特別に開発され、関連する基準と指令を満たすようにテストを実施
- シール性、浸透性、高圧や低温から高温までの温度特性、そして急速ガス減圧などの過酷な環境に耐えることをテストで実証
- 用途に特化した耐摩耗性や耐はみ出し特性により、長寿命化とメンテナンスや交換頻度を少なくし、トータルコストオブオーナーシップの削減に貢献
- 実績や経験豊富な専門エンジニアのサポートにより、お客様独自のカスタムソリューションが提供可能
H2Pro™ 材料
H2Pro™ は、製造、輸送、貯蔵、最終用途といった水素のバリューチェーン全体に対してソリューションを提供する検証済みの材料シリーズです:
- 幅広い用途条件に対応するEPDM材料をラインナップ
- 高温環境下で優れた性能を発揮するFKM材料
- 幅広い温度範囲で使用可能なシリコーン材料
- 優れた耐摩耗特性と耐久性が求められる用途向けのポリウレタン(PU)材
- 極低温や液体水素向けの熱可塑性樹脂材料
- 過酷な固定用途向けの金属シール

材料の検証
当社では、H2ProTMシリーズの性能を実証するために、独自の試験プログラムを開発しました。この試験プログラムに従い試験を行うことで、水素用シールにおいてより広範囲な検証が行えるようになります。先端レベルのR&D能力を活用し、高度な試験装置で実際の水素アプリケーションに適合させながら、既存規格やそれらをベースにより過酷な条件を策定し試験を実施しています。
H2ProTM シリーズは下記のような条件でテストを行っています:
- 酸素老化試験(ASTM D572またはISO 188に準拠)
- オゾン老化試験(ISO 1431-1準拠)
- 水素適合性と急速ガス減圧(RGD)(ISO 17268に基づき策定した条件)
- 浸透性(ISO 2782-1に基づき策定した条件)
- 耐久性試験 (ISO 19880-3、UN ECE R134、EC79、ISO 12619-2、CSA ANSI HGV 3.1、ISO 17268、SAE J2600に基づき策定した条件