直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
10 - 230 mm | MPa | -30°C +200°C | — |
0.39 - 9 in | psi | -22°F +392°F | — |
CAD Downloads
PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
10 - 230 mm | MPa | -30°C +200°C | — |
0.39 - 9 in | psi | -22°F +392°F | — |