自動車用途の絶え間なく変化する要求に応えます
空調

自動車の空調システムは複雑であり、ベルト駆動コンプレッサー/電動コンプレッサーとの間の圧力ライン全体で多くのO‐リングが使用されます。そして最適なパフォーマンスを実現するために全ての接合部でシールが必要となります。
空調システムのシール製品求められること
- 比較的高い圧力でも動作すること
- 小さな取り付けスペースにフィットすること
- 最小限の摩耗と、最大限のシール寿命
- ゼロリークが求められる環境法規に適合すること
シーリングソリューション
カスタム設計のエンジニアード モールド コンポーネント は、複数のパーツを一つの製品にまとめられるため、空調システム内の限られたスペースにも組み付けられます。使用する材料も、スティックスリップを防止し、空調の使用が限られている場合にシールとシステムの寿命を延ばすように開発されています。
該当するトレルボルグ製品
O-リング, 特殊なPTFE回転シール
バッテリー

バッテリーは、重要な多くのシステムへと電力を供給する、自動車の動作に不可欠な部品です。排出量を最小限にするアイドリングストップ機構やハイブリットパワートレインの登場が、新たなバッテリー技術の開発を促す影響を与えてきました。ドライバーは、どんな天候でも問題なく走行を開始できることを期待します。常に安心して運転できる車両を実現するには、信頼性の高いシールとバッテリーのベントが必要です。
バッテリーのシール製品に求められること
- 卓越した信頼性
- シールの長寿命
- 低温/高温でも問題なく機能すること
シーリングソリューション
ベントシール は、バッテリーなどのロックコンテナ用に特別に設計されており、一つの製品でシールと圧力解放機能の両方を発揮します。
ブレーキ

おそらく自動車関連の中でも安全上最も重要なのが、必要なときに瞬時に有効になるブレーキ性能です。
ブレーキのシール製品に求められること
- 量産時でも変わらない一貫した品質
- ブレーキオイルに対する耐薬品性
シーリングソリューション
ブレーキ用シール製品に使用される材料は、専用の製造ラインで管理されています。
該当するトレルボルグ製品
O-リング, カスタム モールド コンポーネント
ドライブトレインとトランスミッション

自動車のドライブトレインとトランスミッションは、エンジンからの出力を調整して駆動輪へと伝達する役割を果たします。エンジンは比較的高い回転速度で動作しますが、トランスミッションがこの速度を下げて、より遅い速度へと転換し、その過程においてトルクを増加させます。
トランスミッションのシール製品に求められること
- 先進的なシール製品
- 低摩擦による、トランスミッションの動作の最適化
- トランスミッションの長寿命化に貢献する優れた耐摩耗性
- ミッションオイル内の潤滑剤への耐性
シーリングソリューション
潤滑剤の漏れを防ぎ、外部の媒体の侵入を防止し、比類のない低摩擦によって回転用途における最大限のパフォーマンスを約束する各種の高機能シールを組み合わせた、複合的なソリューションを提供しています。
該当するトレルボルグ製品
ターコン® ロト L, スライドリング, バックアップリング, O-リング, クヮドリング, Rubore®(ルボレ)シール
電子制御ユニット (ECU)

自動車の主要な機能を制御する高度な電子部品は、金属または樹脂製のECUのボックスに格納されます。このボックスは、エンジンコンパートメントや環境の影響を受けやすいその他の場所に配置されることが多い一方で、故障が許されないパーツであるため、適切なシール製品が何よりも大切です。
ECUのシール製品に求められること
- ケーシングを効果的にシールし、センシティブな電子部品に影響するあらゆる媒体の侵入を確実に防ぐこと
- 耐高温/耐低温性や道路からの塩水飛沫への耐性などエンジンエリアの過酷な条件に耐えるシール材料であること
- 流体の透過性が低いこと(トランスミッションオイルなど)
シーリングソリューション
Rubore®(ルボレ) カバーシールは、シールとECUカバーを一つのユニットとして統合し、コストのかかる手作業での取り付けの手間を不要にします。そのため、コストを抑えながら理想的なソリューションが実現できます。
さらに、Rubore®(ルボレ) カバーシールのようにECUカバーとシールを一体化することで、部品点数を削減し、物流・組立・管理コストを最小限に抑えられます。また、多彩な用途に適したフルエラストマーガスケットも取り揃えています。透過試験を社内で実施することも可能です。
該当するトレルボルグ製品
エンジニアード モールド コンポーネント , Rubore®(ルボレ)シール, O-リング
燃料システム

高温・低温そして高圧下で動作する燃料システムでは、燃料噴射装置、コモンレールシステム、燃料ライン、燃料タンクなどその全体において、安全で信頼性の高いシール製品が求められます。
燃料システムのシール製品に求められること
- 低温から高温まで幅広い温度で機能すること
- 高圧下でも優れた性能を発揮
- 効率的なエンジン動作を可能にする最適化された性能
シーリングソリューション
燃料システム内のさまざまな環境に対応する多様なシールを取り揃えています。トレルボルグのシール製品は、ガソリン、ディーゼル、バイオ燃料といった各種燃料に加えて、幅広い温度域や圧力に耐える設計の特殊な材料を採用しています。
該当するトレルボルグ製品
O-リング,エンジニアード モールド コンポーネント, PTFEベースのスクエアカットリング, 補強 ダイアフラム
低温用特殊材料
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、非常に低い温度でも優れた機能を発揮するフッ素ゴムシール材料を、燃料噴射用途向けに開発しています。
ライドコントロール

安全システム

現在の自動車には、ドライバーと乗員をさまざまな衝突から守る多様な安全対策が搭載されています。フロントシートと後部座席を囲むように取り付けられるエアバッグはその一例です。
エアバッグのシール製品に求められること
- 大量生産に対応した絶対的な品質
- バリのない小さな穴が設けられた小型シール
シーリングソリューション
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、独自の 液状シリコーンゴム射出成形 技術を活かし、完全自動化されたクリーンなプロセスで、安全上重要となるコンポーネントをバリのない状態に製造しています。
該当するトレルボルグ製品
センサーカバー
熱管理

エンジンは高温で動作する機関であり、一部のエンジンコンポーネントの寿命をできるだけ長くするには、ラジエーターを通って流れる液体を使ったエンジンの冷却が不可欠です。
エンジン冷却装置のシール製品に求められること
- 高速回転と高圧力条件下で機能を発揮すること
- CO2排出量を減らし燃料を節約できる、信頼性の高い低摩擦シール
- 冷却剤や潤滑剤への耐性が高く、低潤滑条件でも機能すること
シーリングソリューション
Rubore® (ルボレ)シールテクノロジー を用いて製造される特殊シールや標準型のエラストマー製ガスケットを使用することで、シールの長寿命化を実現した、お客様に合わせたソリューションを提供しています。
該当するトレルボルグ製品
Rubore®(ルボレ)シール, ガスケット, O-リング