Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
16 - 195 mm 40 MPa -35°C +110°C 0.5 m/s
0.629 - 7.67 in 5800 psi -31°F +230°F 1.6 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
言語の選択