contactusurl/ja-jp/seals/search結果なしAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowing以下の分野の関連製品に興味がある方にDealerDistributorOfficial DealerPremium Partner住所住所,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
エラストマー製デュアルシールは、油圧業界での要望にお応えするため開発した製品です。固定用途でO-リングとバックアップリングの組み合わせの代替えとして使用します。1リングであるため、既存のISO 3601-1A / AS 568規格のO-リング溝に簡単に取り付けることができ、多くの用途で機器の性能向上が可能となります。
以下の分野の関連製品に興味がある方に
以下の分野の関連製品に興味がある方に
Product Images
Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径
圧力
温度
速度
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs