直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
CAD Downloads
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
両圧シールであるグライドリングは、シールリングと締め付け用O-リングから構成される組み合わせシールで、ピストン用、ロッド用、共に提供されています。 U-パッキンと比べ、組み付けの省スペース化が可能です。静的/動的摩擦を最少にしたい、スティックスリップをできるだけなくしたい、高速に対応、広い動作温度範囲など、特定の空圧用途に最適な材質の組み合わせを提供しています。
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |