Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
30 – 2600 mm 100 MPa -45°C +200°C 5 m/s
1.18 - 102 in 14500 psi -49°F +392°F 16 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択