先進の液状シリコーン(LSR)技術は急激に進歩しており、特にハイテク分野でそれが顕著です。トレルボルグシーリングソリューションズは、この新しい分野で、高精度な 液状シリコーンゴム (LSR) と 2部品射出成形(2C)、スイスの精密工業に裏打ちされた高精度な金型技術、製造工程、自動化技術で世界をリードしています。マルチコンポーネントのような複雑な形状の製品は、戦略的に配置された製造工場において、世界共通の工程で一貫した方法で製造されています。
2C LSR技術 - 究極のLSRプロセス
当社の傑出する能力の一つに、プラスチックとLSRの同時射出、2C LSR技術があります。一般に、2K、2ショット、多部品射出成形、同時射出成形とも言われます。トレルボルグは、2つまたはそれ以上の個別部品を一つの安定した成形品に仕立てる最も革新的なソリューションを提供しています。