Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
12 - 2700 mm 40 MPa -30°C +100°C 6.5 m/s
0.472 - 106 in 5800 psi -20°F +210°F 2.916 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択