Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
20 - 500 mm 200 MPa up to°C +750°C - m/s
0.787-19.5 in 29000 psi up to°F +1380°F - ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択