Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
2.5 - 125 mm 100 MPa -30°C +200°C - m/s
1/8 - 2 1/2 in 14500 psi -20°F +390°F - ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択