Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
8 – 999.9 mm 60 MPa -45°C +110°C 5 m/s
0.315 - 39 in 8700 psi -49°F +230°F 16 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択