Forsheda ®V-リング – 過酷な環境での回転用途に対応する信頼性と多機能性を備えたシールソリューション

信頼の性能
トレルボルグ シーリング ソリューションズ の製造拠点の1つであるマルタの製品マネージャーLuke Azzopardiは、次のように述べています。「Forsheda®(フォーシェダ) V-リングの多機能性は、回転用途のシステムにおいて費用対効果の高いシールソリューションとなります。グリスや防錆剤を保持しながら、外部からの汚染物質を防ぐことが重要である過酷な環境下においても高いシール性能を発揮します。また、Forsheda®(フォーシェダ) V-リングは、シャフトのミスアライメントにも対応し、長期にわたって効果的なシール性能を提供します。
「アプリケーションに関わらず、回転用途の機器にはメンテナンスと交換サイクルを最適化する信頼性の高いシールが必要です。Forsheda®(フォーシェダ)V-リングはサイズ、形状、材質など、お客様のトータルコストを最小限に抑えながら高い信頼性を提供します。当社の幅広い製品テストや比較テストによって、私たちの幅広い製品ラインナップの信頼性が証明されています。
テスト基準には、摩擦、温度、シール相手面に対する摩耗、異なる引き伸ばし率での耐オゾン性が含まれています。ベンチマークテストでは、Forsheda®(フォーシェダ)V-リングは、競合他社の材料と比較しても優れた結果となっています。」
>>Forsheda®(フォーシェダ) V-リングについて詳しく読む
Forsheda®(フォーシェダ) V-リングは、軸方向および半径方向のサポートにより、最大12m/sの回転速度でベアリングなど相手面を直接シールします。特長である機械加工の施されたシャープなシールリップと柔軟なヒンジ部により、高速回転時であっても、外部からのコンタミ侵入と内部からの漏れを防止します。
このシールは、ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)、エチレンアクリルゴム(AEM)、水素化ニトリルブタジエンゴム(HNBR)、ビニルメチルシリコーン(VMQ)など豊富な種類の材料で提供しています。サイズについても小径から、風力発電のタービンやロータリーキルン、製鐵機械などで使用される大径まで取り揃えています。
Forsheda®(フォーシェダ)V-リングは、圧縮成形および射出成形で製造されているため、高い一貫性と品質が確保されています。標準サイズだけでなく、カスタマイズ可能なプロファイルも取り揃えております。組み立ては簡単で、加硫や接着キット、大型サイズにはクランピングバンドを使用して現場での結合も可能です。Forsheda®(フォーシェダ) V-リングは単独で使用することも、他の主要なシールと併用することも可能です。
最高のサポートが支える品質
Azzopardiは、次のようにも話しています。「すべてのトレルボルグのソリューションと同じように、お客様は、高品質な製品だけでなく、当社の長年の経験に基づく様々なサポートもご利用いただけます。多くの場合、Forsheda®(フォーシェダ)V-リングは標準品としてご利用いただけますが、お客様との緊密な連携を通じて、最適な製品設計を実現する付加価値の高い特殊設計品も提供しています。当社の研究開発能力は、再生可能エネルギーなどの市場において、既存および新たなアプリケーションの課題に対して、材料、シールデザイン、製造プロセスの革新を継続的に行っています。」
>>Forsheda®(フォーシェダ) V-リングのウェビナーを見る