トレルボルグ、シリコーン製薬剤溶出コンビネーションデバイスについてのホワイトペーパーを発行

Date: 20.07.22
トレルボルグ ヘルスケア&メディカルは、シリコーンとAPI(Active Pharmaceutical Ingredients: 医薬品有効成分)を組み合わせてさまざまな製造プロセスの長所と短所、ならびに薬剤溶出デバイスを使った溶出法の有効性を証明したテスト結果などを検討したテクニカルホワイトペーパーを発行しました
新たなソリューション
本ホワイトペーパーの著者であり、薬剤コンビネーションデバイス担当ビジネス開発マネージャーであるZach Fletcherによると「一体型のコンビネーションデバイスは、現在の患者が直面している最も困難な状況のいくつかに対処する、新たなソリューションになるという期待を集め続けています。」
「コンビネーションプロダクトの製造と発展に最も寄与してきた材料としてシリコーンが挙げられます。1例を挙げれば、その生体適合性と多孔性により、シリコーンは、成長を続けるインプランタブル(埋め込み型)デバイスの市場で最も適した材料となっています。医療デバイスメーカーは製品開発サイクルの初期段階からコンポーネントサプライヤーの協力を得ることによって、あらゆる製造上の考慮すべき事項を把握し、シリコーンにAPIを添加するための最良の方法を決定できるようになります」
シリコーン製薬剤溶出コンビネーションデバイスについてのホワイトペーパーは、トレルボルグ ヘルスケア&メディカルのウェブサイトで提供されている、医療デバイスメーカー向け無料リソースのうちの1つです。ウェブサイトでは、材料と製品の選定プロセスの簡略化によってエンジニアをサポートする、ウェビナーとエンジニアリングツールをご覧いただくことができます。
>>無料のエンジニアリングツールにアクセスする
>>技術的なお問い合わせ
>>プレスリリースをダウンロードする
>>プレスイメージをダウンロードする