トレルボルグ、航空宇宙用途のポートフォリオを拡大する新しいPUスクレーパを発表

最大限の性能
トレルボルグのザーコン®エクスクルーダESAは、ザーコン®ポリウレタン(PU)製のシールリングに圧力を伝達するエラストマーO-リングを内蔵したスクレーパです。低温から高温の環境下で使用可能でき、横荷重が掛かる用途でも優れた掻き取り効果を発揮します。さらに、金属スプリングを内蔵した従来のスクレーパと異なり、一体溝への組付けが容易に行えます。用途に合わせ、使用される流体に耐性のあるエラストマーO-リングを選択することも可能となっています。
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースのプロジェクトエンジニアであるMarc Flageoleは、次のように話しています。「新しいザーコン®エクスクルーダESAスクレーパの発表により、当社の航空宇宙用途ランディングギアのショックアブソーバー用シール製品のポートフォリオが完成することになります。このスクレーパは、航空機用ランディングギアのショックアブソーバーで広く使用されている、既存のハードウェアデザインに適合するように、規格サイズで設計されています。これによってシールの選定が簡略化され、標準的なサイズの一体溝への組付けが容易になります。」
独自の設計
ザーコン®エクスクルーダESAスクレーパ独自の設計としては、性能を最大化させ、ショックストラットの下部ベアリングへの汚染物質の侵入を防ぐ、90度のリップがあります。外径側に角度を付けたシールリップは、スクレーパの溝にしっかりとフィットし、組み立てを簡単に行えるようになります。ザーコン®ESAのジャケット構造はヒールが長めになっており、これによって作動中もシールが安定し、さらに丸みのある外径角が溝のコーナー半径にフィットし、歪みを防止します。
トレルボルグの耐摩耗性ザーコン®ポリウレタン(PU)材料で製造されたザーコン®エクスクルーダESAは、長寿命化に貢献します。この材料は、一般的な油圧作動油、ランディングギア用ショックアブソーバーによく使用される除氷剤、洗浄液に幅広く適合しています。ザーコン®エクスクルーダESAの温度範囲は、-54℃から+107℃ (-65°Fから+225°F)となっており、地上から高高度の環境で使用可能です。また、高圧ウォータースプレーに晒される場合でも使用可能です。
詳細情報
>>ザーコン® エクスクルーダ ESA のブローシャーをダウンロード
>>プレスリリースのダウンロード
>>プレスイメージのダウンロード